Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 5040 product image 1
Next slide
RCS ARCA 5040 thumbnail image 1
RCS ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040

RCS ARCA 5040 8120946

Wymiary 30 x 400 x 20

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120946

Opis: : Daszek do szafki 5040

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074093233

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 30

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 20

Materiały :

Materiał: : Stainless steel

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040

Bloki CAD
Kontakty

RCS ARCA 5040

Fibox
8120946_RCS_ARCA_5040_1_png72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 5040

Kod produktu : 8120946

Opis: : Daszek do szafki 5040

EAN : 6418074093233

Wymiary : Height Width Depth
mm : 30 400 20
Materiały :
Materiał: : Stainless steel
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -