Skip to content
  
Previous slide
CBS ARCA 15 product image 1
Next slide
CBS ARCA 15 thumbnail image 1
CBS ARCA 15 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15

CBS ARCA 15 8120810

Wymiary 135 x 50 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120810

Opis: : Zestaw wsporników narożnych

Uwagi: : Do szafy o głębokości 150

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083142

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 135

Szerokość (mm) : 50

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CBS ARCA 15

Fibox
8120810_CBS_ARCA_15_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CBS ARCA 15

Kod produktu : 8120810

Opis: : Zestaw wsporników narożnych

Uwagi: : Do szafy o głębokości 150

EAN : 6418074083142

CB ARCA 15_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 135 50 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -