ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 2030
MPP ARCA 2030 8120930
Wymiary 150 x 250 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8120930
Opis: : Płyta montażowa perforowana
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 200x300x150
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074090423
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 150
Szerokość (mm) : 250
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 2030
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPP ARCA 2030


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 2030
Kod produktu : 8120930
Opis: : Płyta montażowa perforowana
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 200x300x150
EAN : 6418074090423

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 250 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )