Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA RM product image 1
Next slide
DSP ARCA RM thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA RM

DSP ARCA RM 8120965

Wymiary 22 x 200 x 16

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120965

Opis: : Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074305138

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 22

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 16

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA RM

Bloki CAD
Kontakty

DSP ARCA RM

Fibox
8120965_DSP_ARCA_RM_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA RM

Kod produktu : 8120965

Opis: : Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060

EAN : 6418074305138

Wymiary : Height Width Depth
mm : 22 200 16
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -