ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5040
MPS ARCA 5040 8120735
Wymiary 450 x 350 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8120735
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x400x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082589
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 450
Szerokość (mm) : 350
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5040
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPS ARCA 5040


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 5040
Kod produktu : 8120735
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x400x210
EAN : 6418074082589

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 350 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)