Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 404021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 404021 thumbnail image 1
DRS ARCA 404021 thumbnail image 3
DRS ARCA 404021 thumbnail image 6
DRS ARCA 404021 thumbnail image 7
DRS ARCA 404021 thumbnail image 10
DRS ARCA 404021 thumbnail image 1
DRS ARCA 404021 thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021

DRS ARCA 404021 8120767

Wymiary 380 x 380 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120767

Opis: : DIN rail frame set

Uwagi: : 2 rows x17 modules

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074082886

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021

Bloki CAD
Kontakty

DRS ARCA 404021

Fibox
8120767_DRS_ARCA_404021_NEW_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 404021

Kod produktu : 8120767

Opis: : DIN rail frame set

Uwagi: : 2 rows x17 modules

EAN : 6418074082886

Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 380 30
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -