ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 6040
MPMP ARCA 6040 8120925
Wymiary 550 x 350 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 8120925
Opis: : Płyta montażowa multiperforowana
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 600x400x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074089526
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 550
Szerokość (mm) : 350
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 6040
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPMP ARCA 6040


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 6040
Kod produktu : 8120925
Opis: : Płyta montażowa multiperforowana
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 600x400x210
EAN : 6418074089526

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 550 | 350 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)