ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
DRS ARCA 403021 8120765
Wymiary 385 x 285 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120765
Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą
Uwagi: : 2 rzędy x 11 mod., dla wielkości 400x300x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082862
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 385
Szerokość (mm) : 285
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS ARCA 403021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 403021
Kod produktu : 8120765
Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą
Uwagi: : 2 rzędy x 11 mod., dla wielkości 400x300x210
EAN : 6418074082862
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)