ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21
CBS ARCA 21 8120811
Wymiary 190 x 50 x 30
Dane techniczne
Kod produktu : 8120811
Opis: : Zestaw wsporników narożnych
Uwagi: : Do szafy o głębokości 210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083159
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 190
Szerokość (mm) : 50
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : Poliwęglan (PC)
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
CBS ARCA 21


Sample image
Order symbol : CBS ARCA 21
Kod produktu : 8120811
Opis: : Zestaw wsporników narożnych
Uwagi: : Do szafy o głębokości 210
EAN : 6418074083159

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 50 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)