ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 50
PMK ARCA 50 8120843
Wymiary 485 x 385 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120843
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 400x500x210, 700x500x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083234
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 485
Szerokość (mm) : 385
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 50
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PMK ARCA 50


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 50
Kod produktu : 8120843
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 400x500x210, 700x500x300
EAN : 6418074083234
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 485 | 385 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)