Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 304015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 304015 thumbnail image 1
DRS ARCA 304015 thumbnail image 2
DRS ARCA 304015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304015

DRS ARCA 304015 8120793

Wymiary 385 x 285 x 35

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120793

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 1 rząd x 16 mod., dla wielkości 300x400x150

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083012

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 385

Szerokość (mm) : 285

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304015

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

DRS ARCA 304015

Fibox
8120793_DRS_ARCA_304015 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 304015

Kod produktu : 8120793

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 1 rząd x 16 mod., dla wielkości 300x400x150

EAN : 6418074083012

DRS ARCA 304015_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 385 285 35
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -