ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 7050
MPS ARCA 7050 8120738
Wymiary 630 x 430 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8120738
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 700x500x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082619
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 630
Szerokość (mm) : 430
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 7050
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 7050
Kod produktu : 8120738
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 700x500x300
EAN : 6418074082619
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 630 | 430 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)