ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
WMK ARCA 10 SMALL 8120830
Wymiary 34 x 56 x 20
Dane techniczne
Kod produktu : 8120830
Opis: : Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Uwagi: : Odstęp 10 mm między obudową o ścianą
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083180
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 34
Szerokość (mm) : 56
Głębokość (mm) : 20
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
WMK ARCA 10 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10 SMALL
Kod produktu : 8120830
Opis: : Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Uwagi: : Odstęp 10 mm między obudową o ścianą
EAN : 6418074083180

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 20 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)