ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S
WMKQ10S 8120832
Wymiary 35 x 75 x 20
Dane techniczne
Kod produktu : 8120832
Opis: : Plastikowe Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Uwagi: : Odstęp 10 mm między obudową o ścianą
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074306364
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 35
Szerokość (mm) : 75
Głębokość (mm) : 20
Materiał: : Poliwęglan (PC)
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
WMKQ10S


Sample image
Order symbol : WMKQ10S
Kod produktu : 8120832
Opis: : Plastikowe Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę
Uwagi: : Odstęp 10 mm między obudową o ścianą
EAN : 6418074306364

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 75 | 20 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)