ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA LM
DSP ARCA LM 8120964
Wymiary 22 x 200 x 16
Dane techniczne
Kod produktu : 8120964
Opis: : Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074305121
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 22
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 16
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA LM
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DSP ARCA LM


Sample image
Order symbol : DSP ARCA LM
Kod produktu : 8120964
Opis: : Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
EAN : 6418074305121
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 22 | 200 | 16 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)