Skip to content
  
Previous slide
FHS S ARCA product image 1
Next slide
FHS S ARCA thumbnail image 1
FHS S ARCA thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA

FHS S ARCA 8120891

Wymiary 70 x 35 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120891

Opis: : Zestaw zawiasów małych

Uwagi: : Dla wielkości 300x200 - 600x400

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083494

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 70

Szerokość (mm) : 35

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA

Bloki CAD
Kontakty

FHS S ARCA

Fibox
8120891_FHS_S_ARCA-2023_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FHS S ARCA

Kod produktu : 8120891

Opis: : Zestaw zawiasów małych

Uwagi: : Dla wielkości 300x200 - 600x400

EAN : 6418074083494

Wymiary : Height Width Depth
mm : 70 35 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -