ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 80
PMK ARCA 80 8120846
Wymiary 785 x 585 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120846
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 600x800x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083265
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 785
Szerokość (mm) : 585
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 80
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PMK ARCA 80


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 80
Kod produktu : 8120846
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 600x800x300
EAN : 6418074083265
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)