Skip to content
  
Previous slide
MPMP ARCA 5040 product image 1
Next slide
MPMP ARCA 5040 thumbnail image 1
MPMP ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040

MPMP ARCA 5040 8120924

Wymiary 450 x 350 x 1.5

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120924

Opis: : Płyta montażowa multiperforowana

Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x400x210

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074089519

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 450

Szerokość (mm) : 350

Głębokość (mm) : 1.5

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

MPMP ARCA 5040

Fibox
8120924_MP_MP_ARCA_5040_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MPMP ARCA 5040

Kod produktu : 8120924

Opis: : Płyta montażowa multiperforowana

Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x400x210

EAN : 6418074089519

8120924_MPMP 5040 DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 450 350 1.5
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -