ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021
DRS ARCA 303021 8120763
Wymiary 280 x 280 x 30
Dane techniczne
Kod produktu : 8120763
Opis: : DIN rail frame set
Uwagi: : 2 rows x 11 modules
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082848
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS ARCA 303021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 303021
Kod produktu : 8120763
Opis: : DIN rail frame set
Uwagi: : 2 rows x 11 modules
EAN : 6418074082848
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)