ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
PMK ARCA 70 8120845
Wymiary 685 x 485 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120845
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 500x700x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083258
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 685
Szerokość (mm) : 485
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PMK ARCA 70


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 70
Kod produktu : 8120845
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 500x700x300
EAN : 6418074083258
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)