ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 6040
IDS ARCA 6040 8120716
Wymiary 585 x 385 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120716
Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 600x400x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082411
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 585
Szerokość (mm) : 385
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 6040
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
IDS ARCA 6040


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 6040
Kod produktu : 8120716
Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 600x400x210
EAN : 6418074082411

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)