ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 40
PMK ARCA 40 8120842
Wymiary 385 x 285 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120842
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083227
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 385
Szerokość (mm) : 285
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 40
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PMK ARCA 40


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 40
Kod produktu : 8120842
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
EAN : 6418074083227
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)