Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 304021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 304021 thumbnail image 1
DRS ARCA 304021 thumbnail image 2
DRS ARCA 304021 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304021

DRS ARCA 304021 8120794

Wymiary 385 x 285 x 35

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120794

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 1 rząd x 16 mod., dla wielkości 300x400x210

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083029

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 385

Szerokość (mm) : 285

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304021

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

DRS ARCA 304021

Fibox
8120794_DRS_ARCA_304021_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 304021

Kod produktu : 8120794

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 1 rząd x 16 mod., dla wielkości 300x400x210

EAN : 6418074083029

DRS ARCA 304021_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 385 285 35
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -