Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 504021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 504021 thumbnail image 1
DRS ARCA 504021 thumbnail image 2
DRS ARCA 504021 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 504021

DRS ARCA 504021 8120769

Wymiary 485 x 385 x 35

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120769

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 3 rzędy x 16 mod., dla wielkości 500x400x210

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074082909

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 485

Szerokość (mm) : 385

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 504021

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

DRS ARCA 504021

Fibox
8120769_DRS_ARCA_504021 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 504021

Kod produktu : 8120769

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 3 rzędy x 16 mod., dla wielkości 500x400x210

EAN : 6418074082909

DRS ARCA 504021_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 485 385 35
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -