Skip to content
  
Previous slide
FHS M ARCA product image 1
Next slide
FHS M ARCA thumbnail image 1
FHS M ARCA thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

FHS M ARCA 8120892

Wymiary 120 x 35 x 35

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120892

Opis: : Zestaw zawiasów średnich

Uwagi: : Dla wielkości 700x500 - 800x600

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074084798

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 120

Szerokość (mm) : 35

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

Bloki CAD
Kontakty

FHS M ARCA

Fibox
8120892_FHS_M_ARCA-2023_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FHS M ARCA

Kod produktu : 8120892

Opis: : Zestaw zawiasów średnich

Uwagi: : Dla wielkości 700x500 - 800x600

EAN : 6418074084798

Wymiary : Height Width Depth
mm : 120 35 35
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -