ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 6040
RCS ARCA 6040 8120948
Wymiary 30 x 400 x 20
Dane techniczne
Kod produktu : 8120948
Opis: : Daszek do szafki 6040
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074093257
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 30
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 20
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 6040
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
RCS ARCA 6040


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 6040
Kod produktu : 8120948
Opis: : Daszek do szafki 6040
EAN : 6418074093257
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 400 | 20 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)