Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 8060 product image 1
Next slide
RCS ARCA 8060 thumbnail image 1
RCS ARCA 8060 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060

RCS ARCA 8060 8120950

Wymiary 50 x 600 x 20

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120950

Opis: : Daszek do szafki 8060

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074093271

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 50

Szerokość (mm) : 600

Głębokość (mm) : 20

Materiały :

Materiał: : Stainless steel

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060

Bloki CAD
Kontakty

RCS ARCA 8060

Fibox
8120950_RCS_ARCA_8060_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 8060

Kod produktu : 8120950

Opis: : Daszek do szafki 8060

EAN : 6418074093271

Wymiary : Height Width Depth
mm : 50 600 20
Materiały :
Materiał: : Stainless steel
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -