ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
MPX ARCA 5050 8120740
Wymiary 450 x 450 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 8120740
Opis: : Mounting plate (450x450 mm)
Uwagi: : Isolated. for sizes 500x500x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074314710
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 450
Szerokość (mm) : 450
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 5050
Kod produktu : 8120740
Opis: : Mounting plate (450x450 mm)
Uwagi: : Isolated. for sizes 500x500x210
EAN : 6418074314710
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)