Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA VRS product image 2
Next slide
DSP ARCA VRS thumbnail image 2
DSP ARCA VRS thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VRS

DSP ARCA VRS 8120961

Wymiary 15 x 104 x 16

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120961

Opis: : Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074305091

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 15

Szerokość (mm) : 104

Głębokość (mm) : 16

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VRS

Bloki CAD
Kontakty

DSP ARCA VRS

Fibox
8120961_DSP_ARCA_VRS_2_300dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA VRS

Kod produktu : 8120961

Opis: : Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

EAN : 6418074305091

Wymiary : Height Width Depth
mm : 15 104 16
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -