Skip to content
  
Previous slide
WMKQ50M product image 1
Next slide
WMKQ50M thumbnail image 1
WMKQ50M thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M

WMKQ50M 8120835

Wymiary 37 x 77 x 50

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120835

Opis: : Plastikowe Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę

Uwagi: : Odstęp 50 mm między obudową o ścianą

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074306395

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 37

Szerokość (mm) : 77

Głębokość (mm) : 50

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

WMKQ50M

Fibox
8120835_WMK_Q50M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMKQ50M

Kod produktu : 8120835

Opis: : Plastikowe Zestaw uchwytów do wieszania na ścianę

Uwagi: : Odstęp 50 mm między obudową o ścianą

EAN : 6418074306395

WMKQ50M_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 37 77 50
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -