ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 5050
MPP ARCA 5050 8120750
Wymiary 450 x 450 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8120750
Opis: : Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
Uwagi: : Galvanized steel. for size 500x500x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074314727
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 450
Szerokość (mm) : 450
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 5050
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPP ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 5050
Kod produktu : 8120750
Opis: : Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
Uwagi: : Galvanized steel. for size 500x500x210
EAN : 6418074314727
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)