Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 505021 product image 2
Next slide
DRS ARCA 505021 thumbnail image 2
DRS ARCA 505021 thumbnail image 3
DRS ARCA 505021 thumbnail image 5
DRS ARCA 505021 thumbnail image 6
DRS ARCA 505021 thumbnail image 10
DRS ARCA 505021 thumbnail image 11
DRS ARCA 505021 thumbnail image 2
DRS ARCA 505021 thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021

DRS ARCA 505021 8120778

Wymiary 480 x 480 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120778

Opis: : DIN rail frame set

Uwagi: : 3 rows x 22 modules

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074314741

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 480

Szerokość (mm) : 480

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021

Bloki CAD
Kontakty

DRS ARCA 505021

Fibox
8120778_DRS_ARCA_505021_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 505021

Kod produktu : 8120778

Opis: : DIN rail frame set

Uwagi: : 3 rows x 22 modules

EAN : 6418074314741

Wymiary : Height Width Depth
mm : 480 480 30
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -