Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA DB3 product image 1
Next slide
LIS ARCA DB3 thumbnail image 1
LIS ARCA DB3 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

LIS ARCA DB3 8120860

Wymiary 30 x 30 x 40

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120860

Opis: : Wkładka do zamka - dwupiórkowa 3 mm

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083289

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 30

Szerokość (mm) : 30

Głębokość (mm) : 40

Materiały :

Materiał: : Polyamide

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

Bloki CAD
Kontakty

LIS ARCA DB3

Fibox
8120860_LIS_ARCA_DB3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA DB3

Kod produktu : 8120860

Opis: : Wkładka do zamka - dwupiórkowa 3 mm

EAN : 6418074083289

Wymiary : Height Width Depth
mm : 30 30 40
Materiały :
Materiał: : Polyamide
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -