ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 7050
MPX ARCA 7050 8120748
Wymiary 630 x 430 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 8120748
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Izolowana, dla wielkości 700x500x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082701
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 630
Szerokość (mm) : 430
Głębokość (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 7050
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX ARCA 7050


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 7050
Kod produktu : 8120748
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Izolowana, dla wielkości 700x500x300
EAN : 6418074082701

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 630 | 430 | 5 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)