ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5050
MPS ARCA 5050 8120730
Wymiary 450 x 450 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8120730
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x500x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074314703
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 450
Szerokość (mm) : 450
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5050
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 5050
Kod produktu : 8120730
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x500x210
EAN : 6418074314703
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)