ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4040
MPP ARCA 4040 8120754
Wymiary 350 x 350 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8120754
Opis: : Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
Uwagi: : Galvanized steel. for size 400x400x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082756
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 350
Szerokość (mm) : 350
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4040
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPP ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 4040
Kod produktu : 8120754
Opis: : Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
Uwagi: : Galvanized steel. for size 400x400x210
EAN : 6418074082756
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)