Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 4040 product image 6
Next slide
IDS ARCA 4040 thumbnail image 6
IDS ARCA 4040 thumbnail image 7

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

IDS ARCA 4040 8120714

Wymiary 380 x 380 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120714

Opis: : Inner door set

Uwagi: : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074082398

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

Bloki CAD
Kontakty

IDS ARCA 4040

Fibox
8120714_IDS_ARCA_4040_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 4040

Kod produktu : 8120714

Opis: : Inner door set

Uwagi: : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

EAN : 6418074082398

Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 380 30
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -