Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA 1242E wingknob product image 1
Next slide
LIS ARCA 1242E wingknob thumbnail image 1
LIS ARCA 1242E wingknob thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E wingknob

LIS ARCA 1242E wingknob 8120865

Wymiary 40 x 30 x 40

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120865

Opis: : Wkłądka do zamka - system 1242E

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083333

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 40

Szerokość (mm) : 30

Głębokość (mm) : 40

Materiały :

Materiał: : Polyamide

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E wingknob

Bloki CAD
Kontakty

LIS ARCA 1242E wingknob

Fibox
8120865_LIS_ARCA_1214E_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA 1242E wingknob

Kod produktu : 8120865

Opis: : Wkłądka do zamka - system 1242E

EAN : 6418074083333

Wymiary : Height Width Depth
mm : 40 30 40
Materiały :
Materiał: : Polyamide
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -