Skip to content
  
Previous slide
CLI ARCA T8 product image 1
Next slide
CLI ARCA T8 thumbnail image 1
CLI ARCA T8 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA T8

CLI ARCA T8 8120873

Wymiary 17 x 30 x 40

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120873

Opis: : Wkładka do klamki - trójkątna 8 mm, półcylinder

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083401

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 17

Szerokość (mm) : 30

Głębokość (mm) : 40

Materiały :

Materiał: : Stainless steel

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA T8

Bloki CAD
Kontakty

CLI ARCA T8

Fibox
8120873_CLI_ARCA_T8_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA T8

Kod produktu : 8120873

Opis: : Wkładka do klamki - trójkątna 8 mm, półcylinder

EAN : 6418074083401

Wymiary : Height Width Depth
mm : 17 30 40
Materiały :
Materiał: : Stainless steel
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -