ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3040
MPP ARCA 3040 8120931
Wymiary 250 x 350 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8120931
Opis: : Płyta montażowa perforowana
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 300x400x150/210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074090430
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 250
Szerokość (mm) : 350
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3040
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPP ARCA 3040


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 3040
Kod produktu : 8120931
Opis: : Płyta montażowa perforowana
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 300x400x150/210
EAN : 6418074090430

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 350 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)