ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030
DRS ARCA 608030 8120800
Wymiary 785 x 585 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120800
Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą
Uwagi: : 3 rzędy x 37 mod., dla wielkości 600x800x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074085429
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 785
Szerokość (mm) : 585
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS ARCA 608030


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 608030
Kod produktu : 8120800
Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą
Uwagi: : 3 rzędy x 37 mod., dla wielkości 600x800x300
EAN : 6418074085429
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )