ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CFS ARCA 8120820
Wymiary 82 x 216 x 12
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 8120820
Opis: : Zestaw do łączenia szafek
Uwagi: : Ramka oraz śruby
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083173
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 82
Szerokość (mm) : 216
Głębokość (mm) : 12
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Klasa palności : UL 94 V0
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
CFS ARCA


Sample image
Order symbol : CFS ARCA
Kod produktu : 8120820
Opis: : Zestaw do łączenia szafek
Uwagi: : Ramka oraz śruby
EAN : 6418074083173
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 216 | 12 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)