ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 60
PMK ARCA 60 8120844
Wymiary 585 x 385 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120844
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 400x600x210, 800x600x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083241
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 585
Szerokość (mm) : 385
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 60
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PMK ARCA 60


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 60
Kod produktu : 8120844
Opis: : Zestaw do montażu na słupie
Uwagi: : Dla wielkości 400x600x210, 800x600x300
EAN : 6418074083241
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )