Skip to content
  
Previous slide
CBS ARCA 30 product image 1
Next slide
CBS ARCA 30 thumbnail image 1
CBS ARCA 30 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30

CBS ARCA 30 8120812

Wymiary 245 x 70 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120812

Opis: : Zestaw wsporników narożnych

Uwagi: : Do szafy o głębokości 300

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074083166

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 245

Szerokość (mm) : 70

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CBS ARCA 30

Fibox
8120812_CBS_ARCA_30_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CBS ARCA 30

Kod produktu : 8120812

Opis: : Zestaw wsporników narożnych

Uwagi: : Do szafy o głębokości 300

EAN : 6418074083166

CB ARCA 30_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 245 70 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -