ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 455E
CLI ARCA 455E 8120877
Wymiary 17 x 30 x 40
Dane techniczne
Kod produktu : 8120877
Opis: : Wkładka do klamki - system 455E, półcylinder
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074083449
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 17
Szerokość (mm) : 30
Głębokość (mm) : 40
Materiał: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 455E
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
CLI ARCA 455E


Sample image
Order symbol : CLI ARCA 455E
Kod produktu : 8120877
Opis: : Wkładka do klamki - system 455E, półcylinder
EAN : 6418074083449
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)