Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 302015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 302015 thumbnail image 1
DRS ARCA 302015 thumbnail image 2
DRS ARCA 302015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015

DRS ARCA 302015 8120760

Wymiary 285 x 185 x 35

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120760

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 1 rząd x 5 mod., dla wielkości 300x200x150

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074082817

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 285

Szerokość (mm) : 185

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

DRS ARCA 302015

Fibox
8120760_DRS_ARCA_302015_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 302015

Kod produktu : 8120760

Opis: : Rama z szynami DIN i maskownicą

Uwagi: : 1 rząd x 5 mod., dla wielkości 300x200x150

EAN : 6418074082817

DRS ARCA 302015_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 285 185 35
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -