Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 3030 product image 6
Next slide
IDS ARCA 3030 thumbnail image 6
IDS ARCA 3030 thumbnail image 8

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030

IDS ARCA 3030 8120712

Wymiary 280 x 280 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120712

Opis: : Inner door set

Uwagi: : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074082374

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030

Bloki CAD
Kontakty

IDS ARCA 3030

Fibox
8120712_IDS_ARCA_3030_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 3030

Kod produktu : 8120712

Opis: : Inner door set

Uwagi: : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210

EAN : 6418074082374

Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 280 30
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -