ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
IDS ARCA 7050 8120718
Wymiary 685 x 485 x 35
Dane techniczne
Kod produktu : 8120718
Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 700x500x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082435
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 685
Szerokość (mm) : 485
Głębokość (mm) : 35
Materiał: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
IDS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 7050
Kod produktu : 8120718
Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych
Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 700x500x300
EAN : 6418074082435

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)