Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 4030 product image 1
Next slide
IDS ARCA 4030 thumbnail image 1
IDS ARCA 4030 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030

IDS ARCA 4030 8120713

Wymiary 385 x 285 x 35

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120713

Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych

Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 400x300x150/210

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074082381

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 385

Szerokość (mm) : 285

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

IDS ARCA 4030

Fibox
8120713_IDS_ARCA_4030_2_72dpi

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 4030

Kod produktu : 8120713

Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych

Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 400x300x150/210

EAN : 6418074082381

IDS ARCA 4030_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 385 285 35
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -