ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 8060
MPX ARCA 8060 8120749
Wymiary 730 x 530 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 8120749
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Izolowana, dla wielkości 800x600x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082718
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 730
Szerokość (mm) : 530
Głębokość (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 8060
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX ARCA 8060


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 8060
Kod produktu : 8120749
Opis: : Płyta montażowa
Uwagi: : Izolowana, dla wielkości 800x600x300
EAN : 6418074082718

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 730 | 530 | 5 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)